M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 5,0m

Article No.: 21 34 880 0486 050


Cordons

M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 5,0m

Article No.: 21 34 880 0486 050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Type de c�ble
(2xAWG22/1) PVC violett
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 B 4pole male straight overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M12 Codage B
Mâle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 2x AWG 22
Codage Codage B
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Violet
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 422 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140144309
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant