M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m

Article No.: 21 34 910 0486 100


Cordons

M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m

Article No.: 21 34 910 0486 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
(2xAWG22/1) PVC violett
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 B 4pole female angled overmolded
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M12 Codage B
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 2x AWG 22
Codage Codage B
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Violet
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 831 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140144811
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant