M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Article No.: 21 34 848 5882 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Article No.: 21 34 848 5882 100
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage A |
Mâle Droit | |
Connecteur 2 | M12 Codage A |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 8x 0,25 mm² |
Codage | Codage A |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
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
Poids net | 588 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140142602 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant