M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Article No.: 21 03 317 6505
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Article No.: 21 03 317 6505
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Femelle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Codage | Codage A |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Sans écrou de verrouillage |
Section de fil du conducteur | 0,25 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 |
Intensité nominale | 4 A |
Tension nominale | 60 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Limite de température | -30 ... +80 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Longueur du conducteur | 50 cm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 26 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140137639 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant