M12 CAT5 Bu gerade HWM

Article No.: 21 03 381 2805


Adaptateur pour circuit imprimé

M12 CAT5 Bu gerade HWM

Article No.: 21 03 381 2805

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, avec embase, Pour montage arrière Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌0.5 A Contacts: 8 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage X Polymère à cristaux liquides (LCP)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
avec embase
Pour montage arrière
Description du capot/de l'embase Version longue
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage X
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Contenu du kit 60 pièces sur plateaux
Intensité nominale ‌ 0,5 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Catégorie de surtension III
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-109
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 60
Poids net 27,78 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140138247
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant