M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE

Article No.: 21 03 301 2011


Nouveau
NouveauEmbase

M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE

Article No.: 21 03 301 2011

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Inner PushPull
Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-2-010
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 16 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236431
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant