M12-ACC-HOUSING
Article No.: 21 41 000 0012
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12-ACC-HOUSING
Article No.: 21 41 000 0012
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type d'accessoire | Embase |
Description de l'accessoire | pour montage avant |
M14,5 x 1 |
Genre | Mâle |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Si besoin, commander l'écrou de blocage 21 41 000 0011 séparément. |
Hauteur de montage | 9 mm |
---|---|
Couple de serrage | 1 Nm Ecrou de verrouillage |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition de couplage |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 25 |
---|---|
Poids net | 6,979 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140236400 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant