M12-ACC-HOUSING

Article No.: 21 41 000 0010


Embase

M12-ACC-HOUSING

Article No.: 21 41 000 0010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant, M14,5 x 1

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
M14,5 x 1
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Si besoin, commander l'écrou de blocage 21 41 000 0011 séparément.
Hauteur de montage 9 mm
Couple de serrage 1 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 7,05 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236516
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Précédent
Suivant