M12 A-coded Cable Assembly,10M

Article No.: 21 34 818 4489 100


Cordons

M12 A-coded Cable Assembly,10M

Article No.: 21 34 818 4489 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
4x0,25mm² PUR
Afficher les détails
Connecteur 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 A4 straight male unshld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Connecteurs circulaires M8
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage A
Mâle Droit
Connecteur 2 M8
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
Codage Codage A
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 271 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140265424
ETIM EC002599
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant