M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m

Article No.: 21 34 D27 7572 010


Cordons

M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m

Article No.: 21 34 D27 7572 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Type de c�ble
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 A5 angled male shld CAN
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 A5 angled female shld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage A
Mâle coudé
Connecteur 2 M12 Codage A
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 5
Blindage Blindé
Codage Codage A
Limite de température -30 ... +80 °C
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Violet
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 88 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140265660
ETIM EC002599
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant