M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

Article No.: C2 13 200 0000 0210


Nouveau
NouveauCordons

M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

Article No.: C2 13 200 0000 0210

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) sans halogène Longueur de câble: 3 m

Détails du produit


Type de c�ble
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Afficher les détails
Connecteur 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 M12 Codage A
Mâle Droit
Surmoulé
Connecteur 2 M12 Codage A
Femelle Droit
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble sans halogène
Longueur de câble 3 m
Nombre de fils 5
Structure du conducteur 5x 0,34 mm²
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Blindage Non blindé
Codage Codage A
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V
Limite de température -25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 4,5 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) RAL 7021 (gris noir)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
UL / CSA Homologation UL en préparation
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 2
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140950214
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant