M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
Article No.: C2 13 200 0000 0241
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PUR 1.50m
Article No.: C2 13 200 0000 0241
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 A-cod 5P Male Straight Afficher les détails |
M12 A-cod 5P Female Straight Afficher les détails | |
Connecteur 2 | M12 A-cod 5P Male Straight Afficher les détails |
M12 A-cod 5P Female Straight Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage A |
Mâle Droit | |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | M12 Codage A |
Femelle Droit | |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | sans halogène |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 5 |
Structure du conducteur | 5x 0,34 mm² |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Blindage | Non blindé |
Codage | Codage A |
Intensité nominale | 4 A |
---|---|
Tension nominale | 60 V |
Limite de température | -25 ... +80 °C enlevé |
-40 ... +80 °C indifférent | |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Diamètre de câble | 4,5 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | RAL 7021 (gris noir) |
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
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 1581 | |
IEC 60332-2-2 Ininflammabilité | |
UL / CSA | Homologation UL en préparation |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140949904 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement |
Précédent
Suivant