M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m

Article No.: C2 13 200 0000 0273


Nouveau
NouveauCordons

M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m

Article No.: C2 13 200 0000 0273

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Type de c�ble
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Afficher les détails
Connecteur 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 M12 Codage A
Femelle Droit
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 5
Structure du conducteur 5x 0,34 mm²
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Blindage Non blindé
Codage Codage A
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V
Limite de température -25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,3 mm
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) RAL 7040 (gris fenêtre)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
UL / CSA Homologation UL en préparation
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 2
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140949584
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant