Levier Easy-Lock Han 10A
Article No.: 09 00 000 5224
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Levier Easy-Lock Han 10A
Article No.: 09 00 000 5224
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han A® |
Type d'accessoire | Leviers de verrouillage |
Taille | 10 A |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Oui |
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Acier inoxydable | |
Couleur (accessoires) | RAL 7037 (gris poussière) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) | V-0 |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 9 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140002296 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant