Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
Article No.: 09 45 453 1700
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Label 18mm Power ON/OFF, Stand-by
Article No.: 09 45 453 1700
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Ce produit est disponible sur demande.
Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Type d'accessoire | Étiquette d'identification |
Description de l'accessoire | Avec marquage |
Symbole | Power ON/OFF |
---|---|
Veille | |
Diamètre du trou de montage | 22,3 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyéthylène téréphtalate (PET) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Blanc |
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 48211090 |
GTIN | 5713140324664 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27371225 Plaque de désignation pour appareil de commande |
Précédent
Suivant