Label 18mm Arrow

Article No.: 09 45 453 1701


Nouveau
NouveauÉtiquette d'identification

Label 18mm Arrow

Article No.: 09 45 453 1701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Étiquette d'identification Avec marquage Polyéthylène téréphtalate (PET) Blanc Diamètre du trou de montage: 22.3 mm

Ce produit est disponible sur demande.

Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.

Détails du produit


Catégorie Interfaces opérateurs
Type d'accessoire Étiquette d'identification
Description de l'accessoire Avec marquage
Symbole Flèche
Diamètre du trou de montage 22,3 mm
Diamètre extérieur ‌ 18 mm
Matériaux (accessoires) Polyéthylène téréphtalate (PET)
Couleur (accessoires) Blanc
Dimensions du produit conditionné 5
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 48211090
GTIN 5713140340893
ETIM EC000624
eCl@ss 27371225 Plaque de désignation pour appareil de commande
Précédent
Suivant