LP-Adapter Han Q 4/2
Article No.: 09 12 006 9901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
LP-Adapter Han Q 4/2
Article No.: 09 12 006 9901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Dans le Han® Q 4/2 |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Détails | pour CI jusqu'à 2,4 mm |
Intensité nominale | 30 A |
---|---|
Tension nominale du conducteur de terre | 400 V |
Rated voltage conductor-conductor | 690 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 2 |
Intensité nominale (partie signal) | 7,5 A |
Tension nominale (partie signal) | 250 V |
Tension de claquage (partie signal) | 4 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 2 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 16,3 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140017511 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant