LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Article No.: 09 16 042 9919
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Article No.: 09 16 042 9919
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Insert Han® 42 DD à sertir |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Détails | pour CI jusqu'à 2,4 mm |
Compatible avec l'insert Han® 42 DD (augmentable jusqu'à 108 DD) | |
Compatible avec l'embase standard et à montage arrière |
Intensité nominale | 7,5 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 27,74 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190658 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant