LC connector singlemode 2mm

Article No.: 20 10 125 8221


Contact F.O.

LC connector singlemode 2mm

Article No.: 20 10 125 8221

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact F.O. pour fibre monomode fibre 9/125 μm, pour câbles d'un diamètre jusqu'à 2 mm

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série LC
Type de contact Contact F.O.
Description du contact pour fibre monomode fibre 9/125 μm pour câbles d'un diamètre jusqu'à 2 mm
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +75 °C
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 3 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85367000
GTIN 5713140133655
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant