LC connector single mode 3mm
Article No.: 20 10 125 8220
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
LC connector single mode 3mm
Article No.: 20 10 125 8220
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | LC |
Type de contact | Contact F.O. |
contact LC | |
Description du contact | pour fibre monomode fibre 9/125 μm pour câbles d'un diamètre jusqu'à 3 mm |
Monomode pour câbles d'un diamètre jusqu'à 3 mm |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
---|
Limite de température | -40 ... +75 °C |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 1,06 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85367000 |
GTIN | 5713140133648 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant