LC connector multimode 2mm
Article No.: 20 10 125 8212
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
LC connector multimode 2mm
Article No.: 20 10 125 8212
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | LC |
Type de contact | Contact F.O. |
contact LC | |
Description du contact | pour fibre GI 50/125 µm pour câbles d'un diamètre jusqu'à 2 mm |
Multimode pour câbles d'un diamètre jusqu'à 2 mm |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
---|
Limite de température | -40 ... +75 °C |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 3,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85367000 |
GTIN | 5713140133631 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant