LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Article No.: 09 57 400 0004 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Article No.: 09 57 400 0004 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | LC duplex |
Elément | Adaptateur |
Description du contact | Monomode |
Nombre de contacts | 2 |
---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,58 g |
Pays d'origine | Japon |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant