Keystone Patch panel, unloaded
Article No.: 20 82 400 0002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Keystone Patch panel, unloaded
Article No.: 20 82 400 0002
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Elément | Panneau enfichable |
Spécification | Vide |
Taille | Version à clé |
---|---|
Fixation | Dans racks 19“ selon IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Gbit/s |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Résistance aux vibrations | 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (insert) | Feuille d'acier |
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
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 950 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140135710 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant