Jumper Along 1x12 black 16A
Article No.: 09 33 000 9862
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Jumper Along 1x12 black 16A
Article No.: 09 33 000 9862
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® ES Press |
Type d'accessoire | Cavalier enfichable |
Description de l'accessoire | 1x 12 |
Longitudinal |
Détails | En cas d'utilisation de cavaliers à enficher en combinaison avec le Han® ES Press, il convient d'utiliser des capots à haut profil. |
---|
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale | 500 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 5 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Etamé |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
Couleur (accessoires) | RAL 5004 (noir bleu) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 8,9 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140192744 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant