Jumper Across 2x1 blue 16A

Article No.: 09 33 000 9821


Cavalier enfichable

Jumper Across 2x1 blue 16A

Article No.: 09 33 000 9821

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cavalier enfichable 2x 1, Transversal Polyamide (PA) RAL 5012 (bleu clair)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® ES Press
Type d'accessoire Cavalier enfichable
Description de l'accessoire 2x 1
Transversal
Détails En cas d'utilisation de cavaliers à enficher en combinaison avec le Han® ES Press, il convient d'utiliser des capots à haut profil.
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 5
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Etamé
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) RAL 5012 (bleu clair)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 1,26 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192553
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant