JOINT PE DIAMETRE 11

Article No.: 09 00 000 5020


Joint

JOINT PE DIAMETRE 11

Article No.: 09 00 000 5020

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Joint + 2 plaques de pression Pg 11 Noir

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Joint
Description de l'accessoire + 2 plaques de pression
Taille Pg 11
Matériau (joint) Plastique
Couleur (accessoires) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 3,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140001220
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant