JOINT MULTIPLE DIAMETRE 11
Article No.: 09 00 000 5027
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
JOINT MULTIPLE DIAMETRE 11
Article No.: 09 00 000 5027
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint |
Description de l'accessoire | Multiple |
+ 2 plaques de pression |
Taille | Pg 11 |
---|---|
Plage de serrage | 6,5 ... 12 mm |
Matériau (joint) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140001282 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant