JOINT MULTIPLE

Article No.: 09 00 000 5031


Joint

JOINT MULTIPLE

Article No.: 09 00 000 5031

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Joint Multiple, + 2 plaques de pression Pg 29 Plage de serrage: 17 ... 28 mm Noir

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Joint
Description de l'accessoire Multiple
+ 2 plaques de pression
Taille Pg 29
Plage de serrage 17 ... 28 mm
Matériau (joint) Plastique
Couleur (accessoires) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 12 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140001329
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant