InduCom9 MVB/WTB Female (Special)
Article No.: 66 63 009 6028
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
InduCom9 MVB/WTB Female (Special)
Article No.: 66 63 009 6028
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
Série | D-Sub |
Elément | Interface de Bus |
Spécification | Interface MVB/WTB |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 1 |
Nombre de contacts | 9 |
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Sortie de câble | 2x |
Type de verrouillage | Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC |
Contenu du kit | Plaque aveugle |
Bride à sertir | |
Ferrule à sertir |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 20 |
Tension nominale | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
Longueur à dénuder | 5 ... 6 mm |
Couple de serrage | ≤0,4 Nm Vis de verrouillage |
≤0,3 Nm Vis du couvercle | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Classe de performance | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP40 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Longueur | 61,7 mm |
Largeur | 31,6 mm |
Hauteur | 14,8 mm |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 82,32 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140216587 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27440302 Connecteur D-Sub |
Précédent
Suivant