InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Article No.: 61 03 000 0143 280
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Article No.: 61 03 000 0143 280
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Serre-câble |
Description de l'accessoire | D-Sub 1 ... 4 |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre de câble | 9 ... 12 mm |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140229655 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant