InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Article No.: 66 67 009 0347 160
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Article No.: 66 67 009 0347 160
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub InduCom |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Convient aux circuits imprimés |
Taille | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Sortie de câble | 2x |
Antitraction | Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble. |
Type de verrouillage | Vis à tête hexagonale Pas M3 |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Couple de serrage | 0,4 Nm Vis du couvercle |
---|---|
0,4 Nm Vis de verrouillage | |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Matériau (vis) | Laiton, revêtement nickel |
Longueur | 63,4 mm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 14,8 mm |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140222403 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant