InduCom 9 Profibus Interface

Article No.: 66 63 009 6004 170


Nouveau
NouveauInterface de Bus

InduCom 9 Profibus Interface

Article No.: 66 63 009 6004 170

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Interface de Bus Interface Profibus Raccordement à lame de pression Mâle Taille: D-Sub 1 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre Contacts: 9 Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.5 mm² Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Elément Interface de Bus
Spécification Interface Profibus
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Genre Mâle
Taille D-Sub 1
Nombre de contacts 9
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x
Type de verrouillage Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC
Contenu du kit Plaque aveugle
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 20
Tension nominale < 50 V AC
< 75 V DC
Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
≤0,3 Nm Vis du couvercle
Limite de température -40 ... +85 °C
Classe de performance 2
Cycles de connexion ≥ 250
Indice de protection selon IEC 60529 IP40
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement
Longueur 61,7 mm
Largeur 31,6 mm
Hauteur 14,8 mm
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 83,856 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140216792
ETIM EC001132
eCl@ss 27440302 Connecteur D-Sub
Précédent
Suivant