InduCom 9 MVB/WTB female

Article No.: 66 63 009 6039


Interface de Bus

InduCom 9 MVB/WTB female

Article No.: 66 63 009 6039

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Interface de Bus Interface MVB/WTB Raccordement à lame de pression Femelle Taille: D-Sub 1 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre Contacts: 9 Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué or de manière sélective

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Elément Interface de Bus
Spécification Interface MVB/WTB
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Genre Femelle
Taille D-Sub 1
Nombre de contacts 9
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x
Type de verrouillage Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC
Contenu du kit Plaque aveugle
Bride à sertir
Ferrule à sertir
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 20
Tension nominale < 50 V AC
< 75 V DC
Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
≤0,3 Nm Vis du couvercle
Limite de température -40 ... +85 °C
Classe de performance 1
Indice de protection selon IEC 60529 IP40
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué or de manière sélective
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Longueur 61,7 mm
Largeur 31,6 mm
Hauteur 14,8 mm
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 82,32 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140216617
ETIM EC001132
eCl@ss 27440302 Connecteur D-Sub
Précédent
Suivant