INDUCOM ferrule à sertir 13,0 - 14,0

Article No.: 61 03 000 0127


Ferrule à sertir

INDUCOM ferrule à sertir 13,0 - 14,0

Article No.: 61 03 000 0127

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Ferrule à sertir Diamètre intérieur: 13 mm Diamètre extérieur: ‌14 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série D-Sub
Type d'accessoire Ferrule à sertir
Température ambiante -20 ... +90 °C
Diamètre intérieur 13 mm
Diamètre extérieur ‌ 14 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,34 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140157224
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant