INDUCOM ferrule à sertir 12,5 - 13,5
Article No.: 61 03 000 0059
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
INDUCOM ferrule à sertir 12,5 - 13,5
Article No.: 61 03 000 0059
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Ferrule à sertir |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre intérieur | 12,5 mm |
Diamètre extérieur | 13,5 mm |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1,5 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140156944 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant