INDUCOM bride de sertissage 8,0 - 9,0

Article No.: 61 03 000 0071


Bride à sertir

INDUCOM bride de sertissage 8,0 - 9,0

Article No.: 61 03 000 0071

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Bride à sertir D-Sub 1 ... 4 Diamètre intérieur: 8 mm Diamètre extérieur: ‌9 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série D-Sub
Type d'accessoire Bride à sertir
Description de l'accessoire D-Sub 1 ... 4
Température ambiante -20 ... +90 °C
Diamètre intérieur 8 mm
Diamètre extérieur ‌ 9 mm
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 3,55 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140157057
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant