INDUCOM bride de sertissage 4,5 - 5,5
Article No.: 61 03 000 0065
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
INDUCOM bride de sertissage 4,5 - 5,5
Article No.: 61 03 000 0065
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Bride à sertir |
Description de l'accessoire | D-Sub 1 ... 4 |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre intérieur | 4,5 mm |
Diamètre extérieur | 5,5 mm |
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
Numéro ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 5,5 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140156999 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant