ICC20 Fixing nut
Article No.: 19 59 020 2102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ICC20 Fixing nut
Article No.: 19 59 020 2102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Type d'accessoire | Écrou de fixation |
Taille | 20 |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,012 kg |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140326903 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant