ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Article No.: 19 59 120 4011
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Article No.: 19 59 120 4011
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Type de capot/embase | Coque arrière |
Description du capot/de l'embase | Avec presse-étoupe intégré |
Droit |
Taille | 20 |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Couple de serrage | 12 Nm Presse-étoupe |
---|---|
15 Nm Coque arrière | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Nombre de reverrouillages | ≥ 10 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Plage de serrage | 9 ... 13 mm |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint) | TPE |
Couleur (joint) | Rouge |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,103 kg |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140400573 |
eCl@ss | 27440224 Housing for circular connectors |
Précédent
Suivant