ICC20-4/3-FI-CRT

Article No.: 19 59 020 0702


Nouveau
NouveauConnecteurs

ICC20-4/3-FI-CRT

Article No.: 19 59 020 0702

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Taille: 20 Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm² Signal 1.5 ... 10 mm² Power

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING ICC
Elément Inserts
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Taille 20
Nombre de contacts 8
Nombre de contacts de signal 3
Nombre de contacts de puissance 4
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm² Signal
1,5 ... 10 mm² Power
Intensité nominale (partie signal) 10 A
Tension nominale (partie signal) 250 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Intensité nominale (puissance) 40 A
Tension nominale conducteur-terre (Puissance) 400 V
Tension nominale entre conducteurs (Puissance) 690 V
Tension de claquage (puissance) 6 kV
Degré de pollution (puissance) 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Longueur à dénuder 11 mm Han® C: 10 mm²
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 61984
IEC 60664-1
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 10,5 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140490970
eCl@ss 27440223 Insert de contact pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant