ICC20 27D-FI-CRT
Article No.: 19 59 020 2802
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ICC20 27D-FI-CRT
Article No.: 19 59 020 2802
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 20 |
Nombre de contacts | 28 |
Nombre de contacts de signal | 27 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 300 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,019 kg |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140400542 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Précédent
Suivant