Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Article No.: 61 88 720 0024 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Article No.: 61 88 720 0024 0300
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Cordons |
---|---|
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M16 |
Femelle | |
12 + 3 pôles | |
Connecteur 2 | LP 14 + 3 pôles |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
sans halogène | |
Sans silicone | |
Caractéristiques | Grande souplesse |
Compatible chaîne porte-câbles |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Structure du conducteur | 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2 |
Applications | pour fonction hybride |
Précédent
Suivant