Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Article No.: 09 45 600 0332
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Article No.: 09 45 600 0332
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | sans halogène |
Résistant aux UV |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 12 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Tension nominale | 150 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Résistance de ligne | ≤ 290 Ω/km |
Limite de température | -30 ... +80 °C |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Résistance à la traction | ≤200 N |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤14 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | UL style 21523 (80°C / 30 V) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.000 g |
Poids net | 139 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140274013 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Précédent
Suivant