Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Article No.: 09 45 600 0302
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Article No.: 09 45 600 0302
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | sans halogène |
Résistant aux UV |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 12 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Précédent
Suivant