Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood

Article No.: 09 11 034 9976


Cadre

Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood

Article No.: 09 11 034 9976

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour 12 modules individuels max., A … L Taille: 34 HPR

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour 12 modules individuels max.
A … L
Taille 34 HPR
Contenu du kit 4 x vis M4
4x rondelles SK S4
Couple de serrage 1,5 Nm Vis de fixation M4
Matériaux (accessoires) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 188 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194380
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant