Harax adaptateur M8 4cts fem

Article No.: 21 02 151 2405


Connecteur de câble

Harax adaptateur M8 4cts fem

Article No.: 21 02 151 2405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Femelle Codage A HARAX® technologie de connexion Polyamide (PA) Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm² Intensité nominale: ‌4 A Polyamide (PA), Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP67 condition verrouillée

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M8
Identification M8-S
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
Genre Femelle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,34 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 32 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 0,4 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 9
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition verrouillée
Diamètre de câble 2,5 ... 5,1 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Alliage de zinc moulé
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-104
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 14,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140136953
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
Précédent
Suivant