Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Article No.: 09 45 125 1520
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Article No.: 09 45 125 1520
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
Série | RJ45 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | RJ45 |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par perçage |
---|---|
Taille | 3 A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Insert |
Capots/Embases | |
Presse-étoupe | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 Multibrins |
Diamètre extérieur | 1 mm |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 69,5 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140058897 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant