Han shielded module male

Article No.: 09 14 020 3013


Configurable
ConfigurableModule Han® Shielded

Han shielded module male

Article No.: 09 14 020 3013

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® Shielded Insert Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 20 + blindage Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.52 mm² Intensité nominale: ‌4 A Polymère à cristaux liquides (LCP)

Détails du produit


Catégorie Modules
Type de module Module Han® Shielded
Description du module Insert
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 20
davantage de contacts + blindage
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
Section de fil du conducteur 0,09 ... 0,52 mm²
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 32 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (blindage) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 30,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021211
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant