Han press-itoupe CEM PG11
Article No.: 09 62 000 5025
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han press-itoupe CEM PG11
Article No.: 09 62 000 5025
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Taille de clé | 22 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 11 |
Pg 13,5 | |
Plage de serrage | 8 ... 10,5 mm |
Diamètre blindage | 6,5 ... 10,5 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 48 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140072978 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Précédent
Suivant