Han cover for docking frame 24B

Article No.: 09 14 024 5701


Couvercle anti-poussière

Han cover for docking frame 24B

Article No.: 09 14 024 5701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle anti-poussière pour cadre support Han-Modular® en plastique 24 B Plastique Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Modular®
Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
Description de l'accessoire pour cadre support Han-Modular® en plastique
Taille 24 B
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériaux (accessoires) Plastique
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
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 18 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192423
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant